{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "câble de raccordement précâblé; Eca; connecteur mâle/extrémité libre; 3 pôles; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; marron",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec protection contre l'inversion</h2><br/><br/>Réussir l'insertion des connexions à la place d'un vissage compliqué : avec Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec intensité nominale 16 A. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. <i>WINSTA</i>® RD : les solutions de cette famille de produits s'adaptent aux alésages et aux conduites d'installation d'un diamètre allant jusqu'à 20 mm. La sécurité du bâtiment doit être garantie à tout moment, même après l'intégration de l'installation électrique. Les consignes de sécurité standardisé dans le cadre de BauPVo 100 % rempli par ce produit avec la classe de feu E.<br/><br/><h3>Branchement rapide et sûr – câbles pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon est assemblé avec un connecteur mâle et un cordon à extrémité non raccordé. <i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l'inversion connecteur d'installation</li><li>Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier</li><li>avec le codage S pour une utilisation composants tels que moteurs ou convertisseurs de fréquence</li><li>installation flexible et peu encombrante</li><li>montage sûr et rapide</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-305",
"sku" : "774-9973/206-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319133",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/c%C3%A2ble-de-raccordement-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-9973_206-305"
}