{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur, 2 rangées; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 8 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Plaque de décharge de traction; Impression directe; 1,50 mm²; noir",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Système d'enfichage unique compact à 2 lignes pour sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Densité élevée de connexions « Fils à carte » dans un espace extrêmement réduit</li><li>Une plaque de décharge de traction montable au centre entre les entrées de conducteurs simplifie l'opération de séparation et d'enfichage et permet l'accès facile aux ouvertures de manipulation même à l'état câblé.</li><li>Possibilité de codage et 100% protégé contre l'inversion</li></ul>",
"mpn" : "713-1104/032-047",
"sku" : "713-1104/032-047",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001a0000e986000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3dOQzh4TkRZNE5qSTJOek0zTlRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBd1pUazROakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4N2U0N2U1MzVmOGUwYTdjZWY4YjUwNTQzYmVjOTIwNjNjODcxOGI4NjExM2Q1NjE4MWZjZDQxYWJkN2UxNzQ",
"gtin13" : "4050821176749",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur-2-rang%C3%A9es/p/713-1104_032-047"
}