{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur, 2 rangées; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 18 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Flasque à vis; Impression directe; 1,50 mm²; noir",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Système d'enfichage unique compact à 2 lignes pour sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Densité élevée de connexions « Fils à carte » dans un espace extrêmement réduit</li><li>Une plaque de décharge de traction montable au centre entre les entrées de conducteurs simplifie l'opération de séparation et d'enfichage et permet l'accès facile aux ouvertures de manipulation même à l'état câblé.</li><li>Possibilité de codage et 100% protégé contre l'inversion</li></ul>",
"mpn" : "713-1109/107-9037",
"sku" : "713-1109/107-9037",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZ3haaTh4TkRZNE1UYzNNREUyTkRJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFmZTcxZjMyMDk1NWU0NjdmOTU5OTliMDRlNzEzNWQyYzQ3YjY2YTQxMWZhZTdiOWMwMzFlODdkNzk4YjdlYmI",
"gtin13" : "4050821177869",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur-2-rang%C3%A9es/p/713-1109_107-9037"
}