{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; avec plaque d'extrémité intégrée; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<h2>Connecteur femelle série 2231 avec bouton-poussoir</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle (numéro d’article 2231-105/102-000) l’objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous bénéficiez d’un système de connexion complet qui peut être employé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de connecteurs pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 320 V et le courant nominal de 16 A – ce qui le rend également adapté aux dispositifs à la consommation électrique élevée. Une longueur de dénudage de 10 à 11 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce connecteur femelle. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs apporte l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins munis d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement et sans outil dans le point de serrage. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 25 x 15 x 25,6 mm. Selon le type de câble, ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 2.5 mm². Le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), les contacts sont en alliage de cuivre et le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. De l’Étain a été utilisé pour la surface des contacts. Ce connecteur femelle est actionné par un bouton-poussoir.<br/>",
"mpn" : "2231-105/102-000",
"sku" : "2231-105/102-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzBNaTh4TkRZNU1UazBOamcxTmpRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxZTIwNDI5MzdkMmZjMjA1NGE3NDdhZjNiYjE1OGRjZWNkYmRjZmJjMzM1NDdjZTg4ZjY1NzMyNjczMmE1N2Q",
"gtin13" : "4045454907655",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2231-105_102-000"
}