{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 1,50 mm²; gris clair",
"description" : "<h2>Connecteur femelle série 2734 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Le connecteur femelle au numéro d’article 2734-105, assure une installation électrique sans faille. Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connexion universel qui peut être utilisé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de connecteurs pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 160 V et le courant nominal de 10 A. Pour le raccordement du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 8 et 9 mm. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont 19,6 x 13,5 x 20,4 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 1.5 mm² en fonction du type de câble. Les contacts sont constitués en alliage de cuivre, le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) et le boîtier gris clair en Polyamide (PA66) assure l’isolation. La surface des contacts est constituée d’Étain. Ce connecteur femelle est actionné par un bouton-poussoir.<br/>",
"mpn" : "2734-105",
"sku" : "2734-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVpDOHhORFk1TVRNNU5qQXlOak01T0M4eU1EQmZNREl3TURBd01HVXdNREF3TVRWallUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YWZmNGZhNzJlNGM0YWRjNjAxMjJjOWE1MjJkNTI4NDdmOGNlMzg4N2U4M2RjMTNkOTk3NDhlM2UwYWEwYzI5OA",
"gtin13" : "4045454696337",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2734-105"
}