{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 10,00 mm²; gris clair",
"description" : "<h2>Connecteur femelle série 831, gris clair</h2><br/><br/>Le connecteur femelle (numéro d’article 831-3107/037-000) garantit une installation électrique impeccable. Les connecteurs pour circuits imprimés vous offrent une flexibilité maximale pour de nombreux types de montage. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de connecteurs pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 1000 V et le courant nominal de 41 A – ce qui le rend aussi adapté aux dispositifs à la consommation électrique élevée. Pour le raccordement du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 13 et 15 mm. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont 80,02 x 27,6 x 41,9 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce connecteur femelle convient aux sections de conducteur allant de 0.5 mm² à 10 mm². Le boîtier gris clair en Polyamide (PA66) assure l’isolation, les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu) et le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l’Étain a été utilisé pour la surface des contacts. Ce connecteur femelle est actionné par un outil de manipulation.<br/>",
"mpn" : "831-3107/037-000",
"sku" : "831-3107/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3lOQzh4TkRZNU1EY3pNREkzT0RrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxZTY0NTdlYzAyNTQ1MzBjZDM0OTZkNzNhMWZiYjM1ZTliMzM4ZmI5NzQ5ZjBkYzg0NzkzOGI4N2Q2NTM1Yzg",
"gtin13" : "4045454334116",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/831-3107_037-000"
}