[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 8 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 10,00 mm²; gris clair", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 831 avec 0 ° sortie de conducteur par rapport au sens d’enfichage</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle (numéro d’article 831-3108/037-000) l’objectif principal est de mettre en place une installation électrique sans faille. Les connecteurs pour circuits imprimés vous offrent une flexibilité maximale pour différents types de montage. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de connecteurs pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 1000 V et le courant nominal de 41 A – ce qui le rend également adapté aux dispositifs friands en énergie. Pour le raccordement du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 13 et 15 mm. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 87,64 x 27,6 x 41,9 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 10 mm² en fonction du type de câble. Les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu), le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) et le boîtier gris clair en Polyamide (PA66) assure l’isolation. De l’Étain a été employé dans la surface des contacts. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement se fait par outil de manipulation.<br/>", "mpn" : "831-3108/037-000", "sku" : "831-3108/037-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3lOQzh4TkRZNU1EY3pNREkzT0RrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxZTY0NTdlYzAyNTQ1MzBjZDM0OTZkNzNhMWZiYjM1ZTliMzM4ZmI5NzQ5ZjBkYzg0NzkzOGI4N2Q2NTM1Yzg", "gtin13" : "4045454334123", "category" : "Connecteurs", "url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/831-3108_037-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
MCS MAXI 6 Réf. 831-3108/037-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 8 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 10,00 mm²; gris clair

Réf. 831-3108/037-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 12 Pièce(s)
Réf. 831-3108/037-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 12 Pièce(s)