[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pas 10,16 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; Contacts argentés; 16,00 mm²; gris clair", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 832 pas de 10.16 mm</h2><br/><br/>Le connecteur femelle au numéro d’article 832-1104/037-000, permet une installation électrique irréprochable. Les connecteurs pour circuits imprimés vous offrent une flexibilité maximale pour différents types de montage. Les connecteurs pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 1000 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 76 A. Ils peuvent donc également être utilisés pour des dispositifs à la consommation importante. Pour la connexion du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 18 et 20 mm. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont 53,94 x 29,1 x 49,8 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce connecteur femelle s’adapte aux sections de conducteur allant de 0.75 mm² à 16 mm². Le boîtier gris clair en Polybutylènetéréphtalate (PBT) garantit l’isolation, les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu) et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l’Argent a été employé dans la surface des contacts. Ce connecteur femelle est actionné par un levier.<br/>", "mpn" : "832-1104/037-000", "sku" : "832-1104/037-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947702-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyZzJZUzh4TXpReU5ESTVNalE1TlRNNU1DOHlNREJmTnprME56Y3dNbDlFUlM1cWNHY3xmMTFhZTcxYTE1OWM1NmM2ZjIyNWViNjJlMGJjMjE2ODdlMTFkNTFhN2RlOTJmMDNjNDJiMjQ0ZTUyMWM1ZDAw", "gtin13" : "4055143921275", "category" : "Connecteurs", "url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/832-1104_037-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
MCS MAXI 16 Réf. 832-1104/037-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pas 10,16 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; Contacts argentés; 16,00 mm²; gris clair

Réf. 832-1104/037-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 10 Pièce(s)
Réf. 832-1104/037-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 10 Pièce(s)