{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour bornes sur rail; Connecteurs mâles 0,6 x 1 mm; Coudé; Pas 5 mm; 5 pôles; gris",
"description" : "<h2>Connecteur femelle série 232 pas de 5 mm</h2><br/><br/>Le connecteur femelle portant le numéro d’article 232-235/005-000, garantit une installation électrique sans défaut. Les connecteurs pour circuits imprimés vous proposent une flexibilité maximale pour différents types de montage. Ces connecteurs pour circuits imprimés à la tension nominale de 320 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 12 A. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 26,5 x 26,1 x 11,6 mm. Les contacts sont en alliage de cuivre et le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. De l’Étain a été utilisé dans la surface des contacts.<br/>",
"mpn" : "232-235/005-000",
"sku" : "232-235/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzBZUzh4TXpnd01qUTFPVGs0TnprNU9DOHlNREJmTVRBd016TXpOVEZmUkVVdWFuQm58YmM2NTcwNTZkNTQ0ZDdmZTJhODY0MzJmODg1ZTI2NzAxNDdlNTE4ZTk4MDZiNmNmZDEzYjI5ZGNiODdhZjA2MQ",
"gtin13" : "4044918571982",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-bornes-sur-rail/p/232-235_005-000"
}