{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour bornes sur rail; Connecteurs mâles 0,6 x 1 mm; Coudé; Cliquets de verrouillage; Pas 5 mm; 7 pôles; gris",
"description" : "<ul><li>Raccordement pour bornes sur rail avec connexion CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Contact dans l'orifice d'introduction de conducteur de bornes sur rail de la série 280<br/>grâce aux embases femelles avec de longues broches de contact</li><li>Sortie enfichable sous-tension grâce aux borniers protégés contre le contact dans l'état non enfichée</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "232-237/005-000/039-000",
"sku" : "232-237/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033682-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyaGhOeTh4TXpZNU1qZzJOREk1T1RBek9DOHlNREJmTVRBd016TTJPREpmUkVVdWFuQm58YzQ3MzY2ZjgyZWYxZWMxZGFiNDNhYjBiZjFkYzc4OWY1OGUxMTU2NWQ0ZDE1OWVlMDBlZWYyMTg0ZTA1NDFjZQ",
"gtin13" : "4055143031431",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-bornes-sur-rail/p/232-237_005-000_039-000"
}