{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour bornes sur rail; Connecteurs mâles 0,6 x 1 mm; Coudé; Pas 5 mm; 10 pôles; gris",
"description" : "<h2>Connecteur femelle série 232, gris</h2><br/><br/>Le connecteur femelle portant le numéro d’article 232-240/005-000, permet une installation électrique impeccable. Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connexion complet qui peut être utilisé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Ces connecteurs pour circuits imprimés à la tension nominale de 320 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 12 A. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 51,5 x 26,1 x 11,6 mm. Les contacts sont constitués en alliage de cuivre et le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. De l’Étain a été utilisé dans la surface des contacts.<br/>",
"mpn" : "232-240/005-000",
"sku" : "232-240/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033331-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3laQzh4TXpZNU1qazJNemt4TXpjMU9DOHlNREJmTVRBd016TXpNekZmUkVVdWFuQm58NmI4NmNmMDFjZWE1OWYyYTE2MWM4MTM1NGYxOTI0OTMzOTNkOTAyYmQ2ZTEwNjg1NGZlYjI0NTY2OWM1MGI0Mg",
"gtin13" : "4044918570022",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-bornes-sur-rail/p/232-240_005-000"
}