{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "connecteur femelle pour circuits imprimés; Droit; 3 pôles; Cod. A; noir",
"description" : "<h2>Connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec 3 pôles</h2><br/><br/>WAGO propose différentes solutions de connexion pour chaque tâche dans l'installation du bâtiment. Par exemple les connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec intensité nominale 25 A. Notre large sélection de connecteurs PCB avec différents sens d'enfichage et types d'actionnement vous offre toujours la bonne solution pour votre application. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur pour circuits imprimé est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Le connecteur pour circuits imprimé <i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage A en blanc ou noir est souvent utilisé pour le raccordement électrique dans la distribution d'énergie Le connecteur pour circuits imprimé est conçu pour une charge jusqu'à 25 A. La gamme <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien</h3><br/><br/>Avec le système de connecteurs <i>WINSTA</i>®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Optez pour la qualité et la durabilité – avec impression de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>circuits simples</li><li>pour n'importe quelle application électrique</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>installation électrique structurée et rapide</li></ul>",
"mpn" : "770-803",
"sku" : "770-803",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003a029000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzBNUzh4TkRZNE56VTNOems1TnpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellUQXlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMTU4YzNmY2E4MWRiYWRlN2NiNzQ2ZDQ5MzNmYzdiYWQyN2U2ZDE2NmE5YjE0ZTZkMjdlMzJjNGY1YWVlMDY",
"gtin13" : "4044918684637",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/770-803"
}