{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "connecteur femelle pour circuits imprimés; Coudé; 5 pôles; Cod. A; noir",
"description" : "<h2>Connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec protection contre l'inversion</h2><br/><br/>WAGO propose différentes solutions de connexion pour chaque tâche dans l'installation du bâtiment. Par exemple les connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec intensité nominale 25 A. Les connecteurs PCB avec technologie de connexion à ressort et technologie Push-in CAGE CLAMP® de WAGO permettent des connexions de bornes rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur pour circuits imprimé est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Dans tous les domaines d'application, les connexions au réseau électrique peuvent être mises en oeuvre avec les connecteurs pour circuits imprimés-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage A. Le connecteur pour circuits imprimé est conçu pour une charge jusqu'à 25 A. La gamme <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec impression de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>de la protection contre l'inversion</li><li>aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation</li><li>pour n'importe quelle application électrique</li><li>installation flexible et peu encombrante</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "770-805/011-000",
"sku" : "770-805/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003a326000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyaGlPQzh4TkRZNE9EZzFPVEF5T1RVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellUTXlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3NjllZmY2ZDAyNTZmYjAxZTZkMTk5ZmEwMTIxYWY5NjM5ZWRmYjhmNDMyNDFjMGY0ODZkMGJhY2Y2MzY2MTQ",
"gtin13" : "4044918684743",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/770-805_011-000"
}