{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "connecteur femelle pour circuits imprimés; Droit; 3 pôles; Cod. B; gris",
"description" : "<h2>Connecteur femelle <i>WINSTA</i>® MIDI intensité nominale 25 A</h2><br/><br/>Installations sécurisées en permanence grâce à une technologie de connexion spéciale :Le connecteur femelle <i>WINSTA</i>® MIDI avec intensité nominale 25 A. Les connecteurs PCB avec technologie de connexion à ressort et technologie Push-in CAGE CLAMP® de WAGO permettent des connexions de bornes rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Des solutions telles que les connecteurs pour circuits imprimés-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage B conviennent pour des applications dans le domaine du contrôle de processus, que l'éclairage ou au sein de réseaux de données. Le connecteur pour circuits imprimés est conçu pour une charge jusqu'à 25 A. <i>WINSTA</i>® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique.Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences.<br/><br/><h3>Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Optez pour la durabilité et la qualité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>de la protection contre l'inversion</li><li>aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation</li><li>avec le codage B pour une utilisation de l'automatisation des processus par ex. tels que la technologie d'éclairage</li><li>installation flexible et peu encombrante</li><li>remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "770-843",
"sku" : "770-843",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200034aca000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzRNeTh4TkRZNE9UTTJOamd3TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBek5HRmpZVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1ZDU0OGQzZjFmMzc2OTkxNmVjMzgwM2MzYmFmZGQ1MjM4NTFlNDA0MzEyYjI3ZjM5YTM0MDYxMjAwZjdkYjQ",
"gtin13" : "4017332802314",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/770-843"
}