{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "connecteur femelle pour circuits imprimés; Droit; 3 pôles; Cod. B; vert clair",
"description" : "<h2>Connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec protection contre l'inversion</h2><br/><br/>Les connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec cliquet de verrouillage prennent en charge les tâches de la technologie d'entraînement et de commande avec une manipulation simple et sûre. Avec nos connecteurs PCB, vous obtenez un système de connecteur universel pour vos appareils qui répond à toutes les exigences d'une connexion d'appareil robuste et facile à mettre en service. La couleur et le codage mécanique des connecteurs pour circuits imprimés garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Le codage B rend les connecteurs pour circuits imprimés-<i>WINSTA</i>® MIDI utilisable pour contrôler des applications dans l'automatisation, de la robotique et de la mécanique. Ce connecteur pour circuits imprimé peut être utilisé avec des intensités jusqu'à 25 A. Le système de connexion <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.<br/><br/><h3>Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec cliquet de verrouillage de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>circuits simples</li><li>avec codage B pour contrôles tels que les stores et l'éclairage</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>montage sûr et rapide</li></ul>",
"mpn" : "770-863",
"sku" : "770-863",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001300015b7d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzRNaTh4TkRZNE9EUTJPREl3TlRVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBeE5XSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyYTY5MDU3YzcyZmNhZDgxNmY2MjZlYmMwZDY4OTVhNjNhNmFlMWZjM2NhODUyZTlhZjZhYjU0ZDc2MTA1ODk",
"gtin13" : "4050821458227",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/770-863"
}