{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle THT; Droit; Pas 5,08 mm; 14 pôles; Cliquets de verrouillage; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; orange",
"description" : "<ul><li>Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire <br/>ou parallèle au circuit imprimé</li><li>Pour connexions « Carte à carte » et « Carte à fils »</li><li>Sorties de circuits imprimés protégées contre les contacts directs</li><li>Séparation claire des entrées et sorties sur le circuit imprimé</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "232-174/039-000",
"sku" : "232-174/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzNaaTh4TXpZNE9UTTVOemd6TnpnMU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wxODc5NTg5ZDJmZjE0NzVlMWUxNGNjNWQwYzBhOTUwZjJmODM5ZjlmNWE5YTJmNGQxYmY5NDBhNGZjZTNkZWVl",
"gtin13" : "4044918578899",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-tht/p/232-174_039-000"
}