MCS MIDI Classic Réf. 232-237

Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 5 mm; 7 pôles; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris

Réf. 232-237
Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 5 mm; 7 pôles; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Réf. 232-237
Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 5 mm; 7 pôles; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Connexion
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
: 231-440/001-000
Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; Pas 5 mm; 10 pôles; gris
: 232-234
Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 5 mm; 4 pôles; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris
: 210-719
Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm; avec tige partiellement isolée
: 216-201
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; selon DIN 46228, partie 4/09.90; blanc
: 231-433/001-000
Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; Pas 5 mm; 3 pôles; gris
: 231-435/001-000
Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; Pas 5 mm; 5 pôles; gris
: 231-437/001-000
Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; Pas 5 mm; 7 pôles; gris
: 231-607
Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; gris
: 255-401
Borne modulaire pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 2,5 mm²; Pas 5/5,08 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; gris
: 733-110
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 10 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 0,50 mm²; gris clair
: 750-402
Entrée digitale à 4 canaux; DC 24 V; 3 ms
: 750-600
Module d'extrémité