{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 7,5 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride intercalaire; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair",
"description" : "<ul><li>Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire <br/>ou parallèle au circuit imprimé</li><li>Pour connexions « Carte à carte » et « Carte à fils »</li><li>Sorties de circuits imprimés protégées contre les contacts directs</li><li>Séparation claire des entrées et sorties sur le circuit imprimé</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "722-837/047-000",
"sku" : "722-837/047-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00003f22000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3laaTh4TWpVNU1qZ3hNVGN6TnpFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJkZGYxOWJmY2RmN2JjMGQ5NDg2ODhhNWE2YzFlODdhMTZkYmE0NGQxNzMxNmFhMzA3YjEyNzIxZjg0ZTRhNDU",
"gtin13" : "4050821617662",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-tht/p/722-837_047-000"
}