{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 7,62 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Broche à souder 1,0 x 1,2 mm; gris clair",
"description" : "<ul><li>Connecteurs femelles avec broches à souder droites et coudées pour un enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>3 broches à souder par pôle pour une connexion à charge élevée parfaite au circuit imprimé du point de vue mécanique et électrique</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "831-3525",
"sku" : "831-3525",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZ3dZUzh4TXpReU5ESTFOamcwTXpnd05pOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3w3MWJjZTViZmY0NzBlZDdkZmEzNTI4YjcxZTBiZjU4OTdjNTBmNjE0OWI5YmJmZTBjZWNmYjRkNTFkZGI2MjM1",
"gtin13" : "4066966087031",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-tht/p/831-3525"
}