{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle à deux étages THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; 100% protégé contre l'inversion; Pas 3,5 mm; 32 pôles; gris clair",
"description" : "<ul><li>Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>100% protégé contre l'inversion ; on peut seulement enficher ensemble des connecteurs<br/>mâles et femelles avec un nombre de pôles identique</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "734-1446",
"sku" : "734-1446",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11347064-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmczTVM4eE16a3pNekF6T0RVek5EWTROaTh5TURCZk1URXpORGN3TmpSZlJFVXVhbkJufDExODk3Njc1NDE4NjJhZThhN2MyMmQzYWUyNjA3NzQxNGI1NGM3ZGQ5NGZlNjJjMmFkM2FhMjIzMDQ3NGJlMTA",
"gtin13" : "4066966469905",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-%C3%A0-deux-%C3%A9tages-tht/p/734-1446"
}