{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 6 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; Levier de déverrouillage; 1,50 mm²; gris clair",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Insertion directe de conducteurs rigides et de conducteurs souples munis d'embout d'extrémité</li><li>Manipulation simple et intuitive sans outil spécifique</li><li>Possibilité de tester dans le même axe que le conducteur par contact direct</li><li>Pour connexions « Fils à fils » et « Carte à fils »</li><li>Levier de déverrouillage</li></ul>",
"mpn" : "2091-1526/020-000",
"sku" : "2091-1526/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00016406000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyaGlZeTh4TkRZNU1EWTVOekU0TXpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE5qUXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYzMGI4MGQxNDlhMmFmYzlkZDllYjU3Nzk4MWY1Y2RlNzM3YzA2NDI0YTdmYTg2ZGQ3NjNmNWMzZTRiOGIwMTU",
"gtin13" : "4050821161417",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/2091-1526_020-000"
}