{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Deux sens d'actionnement pour le ressort CAGE CLAMP<sup>®</sup> facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils</li><li>Pour connexions « Fils à fils » et « Carte à fils »</li><li>Variantes avec pied de fixation à encliqueter ou brides de fixation pour le montage<br/>sur les surfaces ou dans des connexions traversantes</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "231-602/019-000",
"sku" : "231-602/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696422-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyZzVNaTh4TXpZMU56QXhNemcwTmpBME5pOHlNREJmT1RZNU5qUXlNbDlFUlM1cWNHY3xhOTU5Y2VkMTUxMWJiMWM3NWVhYjE1NThkZGZjMDYwZjdlOTA4NTE1YTlmYTNhZGU2NjU1MDI5ZDZiMDBjNTNl",
"gtin13" : "4044918256476",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/231-602_019-000"
}