{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<h2>Connecteur mâle série 231 pas de 5 mm</h2><br/><br/>Avec ce connecteur mâle, portant le numéro d’article 231-610/019-000, l’objectif principal est de mettre en place une installation électrique sans faille. Optez pour une sécurité éprouvée lors de la conception de votre appareil : nos connecteurs pour circuits imprimés pour circuits imprimés vous font profiter de possibilités d’utilisation diverses. Ces connecteurs pour circuits imprimés à la tension nominale de 320 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 12 A. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce connecteur mâle. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP®. Avec la technologie universelle CAGE CLAMP®, vous disposez d’un raccord fiable et sans entretien pour connecter tous les types de conducteurs à l’aide d’une cage à ressort. Ni le prétraitement des conducteurs ni le sertissage d’embouts d’extrémité ne sont nécessaires. Les dimensions sont 64,8 x 14,3 x 27,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce connecteur mâle est adapté aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation, les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu) et le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l’Étain a été utilisé pour la surface des contacts. Ce connecteur mâle est actionné par un outil de manipulation. Le montage s’effectue traversant, en surface.<br/>",
"mpn" : "231-610/019-000",
"sku" : "231-610/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696616-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEzfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZzBOQzh4TXpZMU56QXhOakl3TlRNME1pOHlNREJmT1RZNU5qWXhObDlFUlM1cWNHY3w1Mzk0M2RiYzM5ZDIzN2M2NjRkMTYzYTgwNGRhNjFiMTBmMWJmZWNkYTEyYTQwYzQ4NGZjMjZjOWE2YmVlNjZi",
"gtin13" : "4044918258135",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/231-610_019-000"
}