{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 24 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<h2>Connecteur mâle série 231 pas de 5 mm</h2><br/><br/>Avec ce connecteur mâle (numéro d’article 231-624/018-000) l’objectif primordial est de mettre en place une installation électrique sans faille. Optez pour une sécurité éprouvée lors de la conception de votre appareil : nos connecteurs pour circuits imprimés pour circuits imprimés vous font bénéficier de possibilités d’utilisation multiples. Les connecteurs pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 320 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 12 A. Ils peuvent donc également être utilisés pour des dispositifs à la consommation importante. Ce connecteur mâle nécessite une longueur de dénudage entre 8 à 9 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilisela technologie CAGE CLAMP®. La connexion universelle, aujourd’hui connue sous le nom de CAGE CLAMP®, répond aux exigences industrielles en matière de connexion électrique et de technologie de connexion. Les dimensions sont 123,2 x 18,8 x 27,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce connecteur mâle est adapté aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² en fonction du type de câble. Les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu), le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). La surface des contacts est constituée d’Étain. Ce connecteur mâle est actionné par un outil de manipulation. Le montage s’effectue en surface.<br/>",
"mpn" : "231-624/018-000",
"sku" : "231-624/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696946-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyZ3hZeTh4TXpjNU9EUTFOVGN6T0RNNU9DOHlNREJmT1RZNU5qazBObDlFUlM1cWNHY3xjYWZlMjgzY2U1Njc2OWY1NTczNzZjODRhMWZiNzQ1YmM3NzhmZDFmNDQ0MDVmYmMzN2M3M2FiYzc2OGM0OTZl",
"gtin13" : "4044918259347",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/231-624_018-000"
}