{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Contact terre avancé; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; Impression directe; 2,50 mm²; gris clair",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Deux sens d'actionnement pour le ressort CAGE CLAMP<sup>®</sup> facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils</li><li><sup></sup>Pour connexions « Fils à fils » et « Carte à fils »</li><li>Variantes avec pieds de fixation à encliqueter ou brides de fixation pour le montage<br/>sur les surfaces ou dans des connexions traversantes</li><li>En option contact terre avancé pour connecteurs mâles de 3 à 5 pôles</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "721-603/019-042",
"sku" : "721-603/019-042",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00002451000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVekwyZ3lNaTh4TXpjNU9UTTJOamMxTkRNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qUTFNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiNjJiYTEyNmNlOGEyMGNiY2E1YzgyMzMxZTAwYWNlNmQzNzUwZTg5NDgzNDAwY2EwNDM4NTY2MTJhNjczYzc",
"gtin13" : "4044918262194",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/721-603_019-042"
}