{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 10 pôles; Bride à encliqueter; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Deux sens d'actionnement pour le ressort CAGE CLAMP<sup>®</sup> facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils</li><li>Pour connexions « Fils à fils » et « Carte à fils »</li><li>Variantes avec pied de fixation à encliqueter ou brides de fixation pour le montage<br/>sur les surfaces ou dans des connexions traversantes</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "731-610/114-000",
"sku" : "731-610/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZzBaUzh4TkRBd01EUXhOVFEwTURreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxN2U2N2U0OGUxODc5ZGY2ZDlmYTcxNTg0NmFjMWU0MTU5MTk4ZTJjMTMwNTM0YTQwYjIzMzhhMGZhNWYwYjg",
"gtin13" : "4050821282341",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/731-610_114-000"
}