{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 1,50 mm²; gris clair",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Deux sens d'actionnement pour le ressort CAGE CLAMP<sup>®</sup> facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils</li><li>Pour connexions « Fils à fils » et « Carte à fils »</li><li>Plaques et boîtiers de décharge de traction, montages côté usine ou client</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "734-307/019-000",
"sku" : "734-307/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyZzJPQzh4TXpJM01ETTNNelEyTmpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDllYmJjODg0NDNkYzQ5OTYyOTY0OGYyNzAzZDA1ZWZiNjUxNWZlMmJkZWQ3Mzk0YWM2NGU0ZDhiMzEwMzAxMGE",
"gtin13" : "4055143268929",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/734-307_019-000"
}