{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR, 2 rangées; Broche à souder 0,8 x 0,8 mm; Coudé; 100% protégé contre l'inversion; en bande; Pas 3,5 mm; 36 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Embases mâles THR pour préparation dans le procédé de soudage « Reflow » dans la fabrication de CMS</li><li>Emballages en bande « Tape on Reel » pour le montage automatique des composants sur le circuit imprimé</li><li>Des chambres séparées dans les boîtiers pour connecteurs mâles protègent les broches de manière optimale contre les dommages dans l'état non enfiché et assurent une sécurité pour les doigts.</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "713-1438/105-000/997-409",
"sku" : "713-1438/105-000/997-409",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000022db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGhaQzh4TkRBd01EYzVOak0yT0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qSmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0NzQ3MzczZGQxMTFmMzQ2OTgwNjU4YjQwNzNiYWYwMDEzNjAwMzE1NDY5N2U2ZWVhNjI3OTAxNTViZmZmMWI",
"gtin13" : "4055143778350",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr-2-rang%C3%A9es/p/713-1438_105-000_997-409"
}