{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Droit; en bande; Pas 5 mm; 6 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Embases mâles THR pour préparation dans le procédé de soudage « Reflow » dans la fabrication de CMS</li><li>Emballages en bande « Tape on Reel » pour le montage automatique des composants sur le circuit imprimé</li><li>Emballage de détail pour montage manuel</li><li>Connexion par enfichage à angle droit ou parallèle au circuit imprimé</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "231-136/001-000/105-604/997-407",
"sku" : "231-136/001-000/105-604/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000069fe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyaGhZaTh4TXpjNU9EVTJOelkwTVRFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qbG1aVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDExZDlmZWYyZDYxOTkzMjJmOGFkZTlkZGQ2YzkzMDU1ZTJlYTI3OTVmZGUzMmJiMTRkZjRjZjRiYjM5NTRiMzc",
"gtin13" : "4044918936231",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/231-136_001-000_105-604_997-407"
}