{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; Pas 5 mm; 5 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Embases mâles THR pour préparation dans le procédé de soudage « Reflow » dans la fabrication de CMS</li><li>Emballages en bande « Tape on Reel » pour le montage automatique des composants sur le circuit imprimé</li><li>Emballage de détail pour montage manuel</li><li>Connexion par enfichage à angle droit ou parallèle au circuit imprimé</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "231-435/001-000/105-604",
"sku" : "231-435/001-000/105-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10032974-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGxZeTh4TXpnd01ERXhPVEkzTVRRMU5DOHlNREJmTVRBd016STVOelJmUkVVdWFuQm58YzlkMGVhN2EzZjJjY2QzNDc0YzU2OGUwMDYwMDE2NTUwNjhkODIzNzZkNjA5NzBiN2MwNjUwYjFmN2I2NWIxMg",
"gtin13" : "4044918988681",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/231-435_001-000_105-604"
}