{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; en bande; Pas 3,5 mm; 10 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Embases mâles THR pour préparation dans le procédé de soudage « Reflow » dans la fabrication de CMS</li><li>Emballages en bande « Tape on Reel » pour le montage automatique des composants sur le circuit imprimé</li><li>Grâce au design du boîtier pour connecteurs mâles, un accès optimal de la chaleur au point de soudage <br/>permet des températures de soudage plus faibles</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "734-140/105-604/997-407",
"sku" : "734-140/105-604/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000000001772c000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyZzRNaTh4TXpjNU9Ua3hPREEwTXpFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE56Y3lZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgzMjI1OWE3Yzg2MGI2OTM4MGJlMjE4MjQ2Nzc4NzdlMzA4YTliZDdlNTgyZTk2MTE2MjljMzQ4YTk4ZTQ0ZmU",
"gtin13" : "4044918944977",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/734-140_105-604_997-407"
}