{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; 100% protégé contre l'inversion; en bande; Pas 3,5 mm; 16 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Embases mâles THR pour préparation dans le procédé de soudage « Reflow » dans la fabrication de CMS</li><li>Emballages en bande « Tape on Reel » pour le montage automatique des composants sur le circuit imprimé</li><li>Grâce au design du boîtier pour connecteurs mâles, un accès optimal de la chaleur au point de soudage <br/>permet des températures de soudage plus faibles</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "734-176/105-604/997-408",
"sku" : "734-176/105-604/997-408",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURreEwyZ3hOeTh4TXpjNU9UWTVOekF5TXpBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjY2I2NjAxYWI3NDEyNDNjYjZhZjk0YTg2YjBkMGY0MDc1M2YzMGFlYzQwNTQwYTNjYjQ5ZDFiOGUxZDgyMGQ",
"gtin13" : "4045454928315",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/734-176_105-604_997-408"
}