{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; en bande; Pas 3,81 mm; 4 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Embases mâles THR pour préparation dans le procédé de soudage « Reflow » dans la fabrication de CMS</li><li>Emballages en bande « Tape on Reel » pour le montage automatique des composants sur le circuit imprimé</li><li>Grâce au design du boîtier pour connecteurs mâles, un accès optimal de la chaleur au point de soudage <br/>permet des températures de soudage plus faibles</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "734-234/105-604/997-405",
"sku" : "734-234/105-604/997-405",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003e861000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyaGpZaTh4TXpjNU5qUTFNelEwT1RjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZzJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4NDVhNjRlZmFlOTM4N2Q0ZTBlNTdjODY3Y2VlNjVhZjAyM2I2ZWZiNGMxZTg3MGViYThlOGEzMWJiMzVjOTg",
"gtin13" : "4045454899080",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/734-234_105-604_997-405"
}