{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT, 2 rangées; Broche à souder 0,8 x 0,8 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; Pas 3,5 mm; 10 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Les embases mâles avec broches à souder droites et coudées pour un enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>Le matériau d'isolation du boîtier pour connecteurs mâles est également adapté pour procédés de soudage sans plomb « reflow ».</li><li>Des chambres séparées dans les boîtiers pour connecteurs mâles protègent les broches de manière optimale contre les dommages dans l'état non enfiché et assurent une sécurité pour les doigts.</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "713-1405",
"sku" : "713-1405",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676677-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyaGlZeTh4TkRNNU56azFNREkyTXpNeU5pOHlNREJmTVRJMk56WTJOemRmUkVVdWFuQm58NmQ4NGZjYWY1ZmYwYzQxM2JjZjk4YzljOTc0MWI4NTA1YTE2OTk1OTI5ZDJlZDkyZDExMzkxZDgyZjljNzMwOQ",
"gtin13" : "4045454700003",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht-2-rang%C3%A9es/p/713-1405"
}