IT-Maintenance, June 1st 2025
Réf. 2092-3402

Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 7,5 mm; 2 pôles; gris clair

Réf. 2092-3402
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 7,5 mm; 2 pôles; gris clair
Sélection de variante
Sens d'enfichage au circuit imprimé:   90°
Nombre de pôles:   2
Réf. 2092-3402
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 7,5 mm; 2 pôles; gris clair
Sélection de variante
Sens d'enfichage au circuit imprimé:   90°
Nombre de pôles:   2
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Connexion
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 10
Réf.: 2091-1123
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; 1,50 mm²; gris clair
Réf.: 2091-1128
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 8 pôles; 1,50 mm²; gris clair
Réf.: 2091-1403
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1 mm; Droit; Pas 3,5 mm; 3 pôles; gris clair
Réf.: 2091-1408
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1 mm; Droit; Pas 3,5 mm; 8 pôles; gris clair
Réf.: 2092-3122
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 2 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-3123
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-3125
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; 2,50 mm²; gris clair
Réf.: 2092-3403
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 7,5 mm; 3 pôles; gris clair
Réf.: 2092-3405
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Pas 7,5 mm; 5 pôles; gris clair
Réf.: 2092-3324
Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Broche à souder 0,4 x 1,3 mm; gris clair