{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Droit; Pas 7,62 mm; 12 pôles; orange",
"description" : "<h2>Connecteur mâle série 231 avec dimensions de la goupille de soudage 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Avec ce connecteur mâle, portant le numéro d’article 231-742/001-000, l’objectif primordial est de réaliser une installation électrique sans faille. Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connexion universel qui peut être utilisé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de connecteurs pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 630 V et le courant nominal de 12 A. Les dimensions sont 92,02 x 17 x 8,4 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier orange en Polyamide (PA66) garantit l’isolation et les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu). La surface des contacts est en Étain. Le soudage des connecteurs pour circuits imprimés s’effectue par procédé THT. Les broches à souder sont en série sur tout le connecteur mâle et présentent des dimensions de 1 x 1 mm sur 5 mm de longueur. Chaque potentiel possède une goupille de soudage.<br/>",
"mpn" : "231-742/001-000",
"sku" : "231-742/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00008d3e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJNUzh4TkRZNE56Z3lOelUxT0RRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HUXpaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYyZTA4M2FkMmIzMGE3M2MzM2JjNmVhN2IwYzcyZGY5NGZmODI1NTc0MDkyZGZkNzA4Yjg0MDNmZDcyMjE4NWE",
"gtin13" : "4044918868020",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht/p/231-742_001-000"
}