{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,2 x 1,2 mm; Coudé; Pas 7,5 mm; 5 pôles; gris",
"description" : "<ul><li>Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>La section de la broche à souder 1,2 x 1,2 mm permet un courant nominal admissible de 16 A et augmente la stabilité en particulier pour des nombres de pôles plus petits</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "231-865/001-000",
"sku" : "231-865/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00008f72000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURCbUwyZzNNeTh4TWpVM01EWXdNRE0wTVRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HWTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVlZDQ1Y2QxNTg5YjliNTFiNWVlMzA3MGRjYTg0ZmQwMGM5MmVjYzI4YzY4OTBjZGJhZjc5OWIzZTczODRhNTQ",
"gtin13" : "4044918932134",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht/p/231-865_001-000"
}