{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,2 x 1,2 mm; Coudé; Pas 7,62 mm; 8 pôles; orange",
"description" : "<ul><li>Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>La section de la broche à souder 1,2 x 1,2 mm permet un courant nominal admissible de 16 A et augmente la stabilité en particulier pour des nombres de pôles plus petits</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "231-968/001-000",
"sku" : "231-968/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000091a6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3dNeTh4TXpjNU56RXlNRGd3TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09URmhOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3ODc2Njg5Yzc5N2E2OGEwZmI3MDlkMDc5ZmQ0NDRiZmIxZjU1ZWE2MTdmNjUyNTQyNTMwYmUyMDk1NTdhZWE",
"gtin13" : "4044918932516",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht/p/231-968_001-000"
}