{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT; Broche à souder 0,8 x 0,8 mm; Droit; Pas 3,5 mm; 14 pôles; noir",
"description" : "<ul><li>Les embases mâles avec broches à souder droites et coudées pour un enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>Le matériau d'isolation du boîtier pour connecteurs mâles est également adapté pour procédés de soudage sans plomb « reflow ».</li><li>Des chambres séparées dans les boîtiers pour connecteurs mâles protègent les broches de manière optimale contre les dommages dans l'état non enfiché et assurent une sécurité pour les doigts.</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "714-144",
"sku" : "714-144",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyaGtNaTh4TkRZNE9EZzFOVGc0TXpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0MDBkNDZhOWJhMGQwZWNjYzY2OTNmMTAwNzM0M2JhNzZjZDY5OTc5OWE1Y2E3ZTA3OTNmYTYwZjE4MjUwMGU",
"gtin13" : "4045454858919",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht/p/714-144"
}