{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,2 x 1,2 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; Contacts argentés; Pas 10,16 mm; 3 pôles; gris clair",
"description" : "<ul><li>Les embases mâles, avec broches à souder droites et coudées pour un enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé</li><li>3 broches à souder par pôle pour une connexion à charge élevée parfaite au circuit imprimé du point de vue mécanique et électrique</li><li>Protection accrue contre les contacts accidentels dans la face d'insertion (IP2XB)</li><li>100% protégé contre l'inversion</li><li>Avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "832-3603",
"sku" : "832-3603",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394023-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4fGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyaGpOUzh4TXpnd01UWTBNelV3TnpjME1pOHlNREJmTnpNNU5EQXlNMTlFUlM1cWNHY3xjMmFmOTI2Njg3Mjk5NzNmNmE5ZjgyNDEzMzI2MzZiZjU4MzdmZWZmMTRkM2FkZWRiZjdhZDBmODg2YjMzNTE3",
"gtin13" : "4055143921435",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht/p/832-3603"
}