{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,2 x 1,2 mm; Coudé; 100% protégé contre l'inversion; Contacts argentés; Pas 10,16 mm; 4 pôles; gris clair",
"description" : "<h2>Connecteur mâle série 832 pas de 10.16 mm</h2><br/><br/>Avec ce connecteur mâle, portant le numéro d’article 832-3644, l’objectif primordial est de mettre en place une installation électrique sans faille. Les connecteurs pour circuits imprimés vous proposent une flexibilité maximale pour différents types de montage. Les connecteurs pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 1000 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 76 A. Ils peuvent donc également être utilisés pour des dispositifs à la consommation importante. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 41,94 x 20,5 x 32 mm. Le boîtier gris clair en Polybutylènetéréphtalate (PBT) garantit l’isolation et les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu). De l’Argent a été utilisé dans la surface des contacts. Les connecteurs pour circuits imprimés sont soudés par procédé THT. Les broches à souder, d’une section de 1,2 x 1,2 mm et d’une longueur de 4 mm, sont placées en série sur tout le connecteur mâle. Il y a trois goupilles de soudage par potentiel.<br/>",
"mpn" : "832-3644",
"sku" : "832-3644",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947849-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaGhaUzh4TXpReU5EUXpOalF4TWpRME5pOHlNREJmTnprME56ZzBPVjlFUlM1cWNHY3xiZjA5OGM2NGQ5NzhkM2ZkYjhjMWIxOTRiMDkyYzhmNjczNTFjYWJhZDY2MTIxYjVkMTQ2NTRhMTI1ZDcxMjli",
"gtin13" : "4055143735421",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-tht/p/832-3644"
}