{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle; avec décharge de traction; 4 pôles; 1,00 mm²; blanc/gris",
"description" : "<h2>Connecteur mâle série 277 avec PUSH WIRE®</h2><br/><br/>Le connecteur mâle au numéro d’article 277-127, permet une installation électrique impeccable. Ce connecteur mâle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 10 et 11 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La connexion à borne enfichable PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage du conducteur pour l’insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 45 x 30,8 x 40 mm. Selon le type de câble, ce connecteur mâle convient aux sections de conducteur allant de 0.5 mm² à 1 mm². Les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu), le boîtier blanc-gris en polyamide (PA 66) garantit l’isolation et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). La surface des contacts est en étain.<br/>",
"mpn" : "277-127",
"sku" : "277-127",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0001ff88000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZ3lZaTh4TkRZNE9UazJNams0TXpRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeFptWTRPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYzcxYzEwNWE5NjQxZTM3ZjdkNjMxOTY2ODdiMzQ4NDlmYTBmZTcyMDMwMmI2NTZjYjFiOWY4OGFjODc5NzU",
"gtin13" : "4045454356262",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le/p/277-127"
}