{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; 1,50 mm²; blanc",
"description" : "<h2>Connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MINI avec 3 pôles</h2><br/><br/>Le connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MINI avec indice de protection IP40<i> prend en charge un montage rapide et professionnel. Les connecteurs d'installations de WAGO sont utilisés lorsque les exigences d'une installation sont répétées ou planifiées dans une grille, par ex. lors de l'installation de luminaires à grille ou encastrés. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Grâce à la couleur et au codage mécanique A des connecteurs d'installations-</i>WINSTA<i>® MINI, différents circuits peuvent être clairement distingués. Grâce à ses dimensions particulièrement réduites, notre système de connecteurs </i>WINSTA*® MINI avec technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est particulièrement adapté aux espaces restreints, c'est-à-dire au raccordement dans les espaces les plus réduits. <br/><br/><h3>Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions <i>WINSTA</i>® MINI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MINI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l'inversion connecteur d'installation</li><li>petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²</li><li>avec le codage A pour une utilisation plusieurs options pour les raccordements électriques</li><li>dimensions exactes</li><li>remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "890-133",
"sku" : "890-133",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6281789-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU2fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzNPUzh4TkRBd01qTTVOVGszTVRZeE5DOHlNREJmTmpJNE1UYzRPVjlFUlM1cWNHY3xmZjg5YWM1MGM4YmRjNzEyYmFkNTQ3ZDA2OGQ2ZTVhZjgyMmQxMjFlMDM2ZjQ2Mjk4NDVjODcwMmRiZTljODE4",
"gtin13" : "4045454233013",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le/p/890-133"
}