{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur SHUNT; avec boîtier de décharge de traction monté; 3 pôles; Cod. S; Pont 1-2; 4,00 mm²; marron",
"description" : "<h2>Contact de pontage <i>WINSTA</i>® MIDI avec 3 pôles</h2><br/><br/>La famille de produits <i>WINSTA</i>® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, l’accessoire est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (en mode connecté avec boîtier de décharge de traction IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), l’accessoire offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. Les interrupteurs d'éclairage et les prises sont intégrés à l'aide des accessoires-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage S en marron. L’accessoire est conçu pour une charge jusqu'à 25 A. <i>WINSTA</i>® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique.Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences.<br/><br/><h3>Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Optez pour la qualité et la durabilité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation</li><li>pour applications CA</li><li>installation électrique structurée et rapide</li></ul>",
"mpn" : "770-1373/146-000",
"sku" : "770-1373/146-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11390293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtTmk4eE16a3pOakExTmpVd01ESTFOQzh5TURCZk1URXpPVEF5T1ROZlJFVXVhbkJufDc0N2Y1MTk4ZjU3NTkwNWVjNDM0MzYzNGM1MzZhZjhhZTY1NjIxYTRkOTAwYzU3NTcwYzY2ZTVkMDhmM2JkOWU",
"gtin13" : "4045454148331",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-shunt/p/770-1373_146-000"
}