{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteurs femelles encastrables; 4 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir",
"description" : "<h2>Connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec protection contre l'inversion</h2><br/><br/>Les connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec cliquet de verrouillage garantissent un montage rapide et professionnel. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), le connecteur d'installation offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. Dans tous les domaines d'application, les connexions au réseau électrique peuvent être mises en oeuvre avec les connecteurs d'installations-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage A. Le connecteur d'installation est conçu pour une charge jusqu'à 25 A. Le système de connexion <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts. Le snap-in s'installe de manière intuitive – sans outils et sans vissage supplémentaire.<br/><br/><h3>Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>Avec le système de connecteurs <i>WINSTA</i>®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec cliquet de verrouillage de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>de la protection contre l'inversion</li><li>circuits simples</li><li>avec codage A pour une variété d'utilisation</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>montage sûr et rapide</li></ul>",
"mpn" : "770-704",
"sku" : "770-704",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039969000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBOaTh4TXpNd09UY3pOelF6TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UazJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOGM0OGRiNzQ4NmRiZmMyNGE2MjI5YmYzNzFkMjM0MWEyM2E3NzBjYWYxNTY3ZWU0NjRmYjQ5ZjcyOTdjNTA",
"gtin13" : "4044918252584",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteurs-femelles-encastrables/p/770-704"
}