{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteurs femelles encastrables; avec broches apparentes; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; blanc",
"description" : "<h2>Connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec codage A</h2><br/><br/>Réussir l'insertion des connexions au lieu d'un vissage compliqué : avec Les connecteurs femelles <i>WINSTA</i>® MIDI avec intensité nominale 25 A. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. Dans tous les domaines d'application, les connexions au réseau électrique peuvent être réalisées avec les connecteurs d'installations-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage A. Le courant et la tension assignés sont des critères importants lors de la sélection d’un connecteur d'installation : ils fournissent des informations sur les domaines d'utilisation et les applications possibles. Le courant nominal de ce produit est de 25 A. Le système de connexion <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts. Pour éviter que les connecteurs ne soient débranchés par inadvertance, il y a un logement pour un cliquet de verrouillage. Celui-ci est installé en usine ou peut être installé ultérieurement à tout moment, par ex. avec connecteurs femelles sur "connexions volantes". Le snap-in s'installe de manière intuitive – sans outils et sans vissage supplémentaire.<br/><br/><h3>Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !</h3><br/><br/>Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>de la protection contre l'inversion</li><li>aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation</li><li>avec le codage A pour une utilisation plusieurs options pour les raccordements électriques</li><li>installation flexible et peu encombrante</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "770-725/009-000",
"sku" : "770-725/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347883-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpaQzh4TkRZNE16WXhNalkwTXpNMU9DOHlNREJmTmpNME56ZzRNMTlFUlM1cWNHY3w3ZWRmMzMzMjQ5MzUwMTk3MDI4NDRkMGRlZDUzNThiZTIwYjc1Mzg3MWZmNTQ5OGY3YTBlNzBjMTE4Nzc0YmU1",
"gtin13" : "4055143594134",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteurs-femelles-encastrables/p/770-725_009-000"
}