{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "connecteurs pour circuits imprimés; Droit; 5 pôles; Cod. B; gris",
"description" : "<h2>Connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MIDI avec codage B</h2><br/><br/>Installations sécurisées en permanence grâce à une technologie de connexion spéciale :Le connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MIDI avec intensité nominale 25 A. Notre large sélection de connecteurs PCB avec différents sens d'enfichage et types d'actionnement vous offre toujours la bonne solution pour votre application. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur pour circuits imprimé est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Des solutions telles que les connecteurs pour circuits imprimés-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage B conviennent aux applications de contrôle de processus, que l'éclairage ou au sein de réseaux de données. Ce connecteur pour circuits imprimé peut être utilisé avec des intensités jusqu'à 25 A. Le système de connexion <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.<br/><br/><h3>Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec cliquet de verrouillage de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>de la protection contre l'inversion</li><li>aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation</li><li>pour contrôleurs dans l'automatisation</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "770-855/064-000",
"sku" : "770-855/064-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8104255-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyaGlaQzh4TXpjNU9ETTJPRFEwTkRRME5pOHlNREJmT0RFd05ESTFOVjlFUlM1cWNHY3w5OGQyNjAxMWMxMWNkYmVlMWY2YjcxMzRlMWNiYmUyMzUyODFmNmM2OGEzNDkwNTdkMTNkODA5NTYxYzBmMzI4",
"gtin13" : "4050821553823",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteurs-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/770-855_064-000"
}