{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "connecteurs pour circuits imprimés; Coudé; 3 pôles; Cod. A; noir",
"description" : "<h2>Connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MINI avec codage A</h2><br/><br/>Installations sécurisées en permanence grâce à une technologie de connexion spéciale :Le connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MINI avec cliquet de verrouillage. Notre large sélection de connecteurs PCB avec différents sens d'enfichage et types d'actionnement vous offre toujours la bonne solution pour votre application. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Le connecteur pour circuits imprimé <i>WINSTA</i>® MINI avec le codage A en blanc ou noir est généralement utilisé pour le raccordement électrique dans la distribution d'énergie Grâce à ses dimensions particulièrement réduites, notre système de connecteurs <i>WINSTA</i>® MINI avec technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est particulièrement adapté aux espaces restreints, c'est-à-dire au raccordement dans les espaces les plus réduits.<br/><br/><h3>Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il offre un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec impression de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MINI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>protection IP40 continue</li><li>avec codage A pour une variété de domaines d'application</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "890-813/011-000",
"sku" : "890-813/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c000081ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMyfGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyZzRNUzh4TkRZNE9EZzNNak01T0RnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBd09ERmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxM2FhNzBkYzljOGFlM2VhYmFjMjVhY2NhM2ZhNDliN2FjYTQxZjQ2ODk2MDViZmQ5NDQzMzM1ODQyMmQ1YmI",
"gtin13" : "4050821695691",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteurs-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/890-813_011-000"
}