[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Cordon de raccordement précâblé; Cca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 3 pôles; Cod. A; H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²", "description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® MIDI avec indice de protection IP20</h2><br/><br/>Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® MIDI avec codage A est la solution enfichable pour vos applications dans le bâtiment. Les connecteurs d’installation de WAGO sont utilisés lorsque les exigences d'une installation sont répétées ou planifiées dans une grille, par ex. lors de l'installation de luminaires à grille ou encastrés. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d’installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Le connecteur d’installation est protégé selon l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)). C'est-à-dire que vous ne pouvez pas atteindre les éléments de contact sous tension avec votre doigt. Le connecteur d’installation <i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage A en noir ou blanc est souvent utilisé pour le raccordement électrique dans la distribution d'énergie Le système de connexion <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts. Si vous devez vous conformer à des normes de sécurité renforcées, vous devez utiliser des câbles prêts à l'emploi avec la classe de feu C. Ceux-ci conviennent à une utilisation dans des bâtiments avec des exigences de sécurité priorité élevées. L'omission de l'ajout d'halogènes dans la production de ce cordon précâblé augmente la production contre l'incendie et réduit sensiblement la impact pour l'environnement.<br/><br/><h3>Insertion directe au lieu de visser – cordons précâblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon est assemblé avec un connecteur femelle et un connecteur mâle. <i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il offre un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l’absence d’erreurs grâce à la protection contre l’inversion</li><li>circuits simples</li><li>avec le codage A pour une utilisation plusieurs options pour les raccordements électriques</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>", "mpn" : "771-9393/066-702", "sku" : "771-9393/066-702", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000224a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneU1DOHhORFk0TmpnM09ERXdOVFl6TUM4eU1EQmZNREl3TURBd01HWXdNREF5TWpSaE56QXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YTEwNzJmZDg3MTUyNjNlY2IyNWUxODhlOGRkMjE5ZWYwNmY1YzI0NmZmMTQ4YzQxNjE5NTRiMTA1ZmZiZGJkYQ", "gtin13" : "4055144023411", "category" : "Connecteurs", "url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/cordon-de-raccordement-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/771-9393_066-702" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
WINSTA® MIDI Réf. 771-9393/066-702

Cordon de raccordement précâblé; Cca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 3 pôles; Cod. A; H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²

Réf. 771-9393/066-702
Cordon de raccordement précâblé
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 1 Pièce(s)
Réf. 771-9393/066-702
Cordon de raccordement précâblé
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 1 Pièce(s)