{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 3 pôles; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; marron",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec 3 pôles</h2><br/><br/>Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec intensité nominale 16 A garantit un montage rapide et sûr. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. <i>WINSTA</i>® RD : les solutions de cette famille de produits s'adaptent aux alésages et aux conduites d'installation d'un diamètre allant jusqu'à 20 mm. Selon BauPVo, la classe de résistance au feu des câbles utilisées dans le bâtiment est également déterminante pour la sécurité du bâtiment. Les câbles assemblés avec une classe de feu E conviennent aux bâtiments avec des exigences de sécuritéstandard.<br/><br/><h3>Installation rapide et sans erreur grâce aux cordons pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé d’un connecteur femelle et d’un connecteur mâle. Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec classe de feu E de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l'inversion connecteur d'installation</li><li>Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation</li><li>avec codage S pour applications CA de composants décentralisés</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-305",
"sku" : "774-9973/006-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4050821683919",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/cordon-de-raccordement-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-9973_006-305"
}